PSR-SCP-230AC/ESAM2/3X1/1X2/B
-
安全继电器
2901430
安全继电器,用于急停和安全门,安全等级可达SIL1、Cat.1、PL c,依据具体应用,可满足SIL 3、Cat. 4、PL 安全等级要求,单通道运行,3个启动电流通路,额定输入电压为230 V AC,插拔式螺钉接线端子
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
最高可达Cat. 1/PL c ISO 13849-1,SIL 1 EN IEC 62061,SIL 1 IEC 61508
根据应用,最高可达Cat. 4/PL e ISO 13849-1,SIL 3 EN IEC 62061,SIL 3 IEC 61508
单通道控制
基础隔离