PSR-SCP-120UC/URM/5X1/2X2 - 耦合继电器
2981402

触点机械联锁式耦合继电器,5个常开触点,2个常闭触点,单通道,插拔式螺钉接线端子,宽度:22.5 mm

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

适用最高分类1、PL c (EN ISO 13849-1),SIL 1 (EN IEC 62061),SIL 1 (IEC 61508)
符合EN 50205标准的机械联锁触点,实现安全回读
由于采用了集成型报警触点,因此认证测试简单,符合IEC 61508由于
单通道或双通道控制
5 个启用电流路径,2 个确认电流路径
120 V型号