PSR-PS40-1NO-1DO-24DC-SC
-
耦合继电器
2700398
适用于SIL 3高要求和低要求的耦合继电器,可将数字输出信号耦合至I/O,1个启动电流通路,1个数字量信号输出,安全状态关闭应用,测试脉冲滤波器,固定式螺钉连接端子
产品详情
适配产品
优势
符合IEC 61508的SIL 3
符合强制导向触点的EN 50205
由于采用了集成型报警触点,因此认证测试简单,符合IEC 61508由于
通过I级、2区应用认证
外壳宽度较小,仅6.8 mm
由于采用了控制器测试脉冲滤波,因此其使用寿命长
1个启用电流通路,1个数字量信号输出
将失效保险控制器的数字输出信号连接到I/O设备(阀门等),用于电气隔离和电源适配
通过印刷电路板上的保护涂层提供防腐蚀保护
通过设备内部锁进行自调节
在一个设备中同时具有手动监控复位和自动复位功能