PSR-PS23-1NO-1NC-24VDC-SC
-
耦合继电器
2702663
耦合继电器,适用于SIL 3高或低安全等级要求的场合,可将数字量输出信号耦合至I/O系统,1路常开安全触点输出,1路反馈回路,安全状态关闭,测试脉冲滤波器,固定式螺钉连接器
产品详情
适配产品
优势
符合强制导向触点的EN 50205
简便地根据IEC 61508进行验证测试
适用于最高可达 SIL 3 的不同高低需求应用场合,符合 IEC 61508、IEC 61511 和 EN 50156 标准
外壳宽度较小,仅6.8 mm
由于采用了控制器测试脉冲滤波,因此其使用寿命长
1个启用电流通路,1个诊断电流通路
集成DCS测试脉冲滤波器
通过印刷电路板上的保护涂层提供防腐蚀保护