PSR-PS20-1NO-1NC-24DC-SC - 耦合继电器
2700356

适用于SIL 3高要求和低要求应用的耦合继电器,可将数字输出信号耦合至I/O,1个启动电流路径,1个确认电流路径,1个数字信号输出,安全状态关闭应用,测试脉冲滤波器,固定式螺钉连接器。

产品详情









适配产品



优势

符合IEC 61508的SIL 3
符合强制导向触点的EN 50205
由于采用了集成型报警触点,因此认证测试简单,符合IEC 61508由于
通过I级、2区应用认证
外壳宽度较小,仅6.8 mm
由于采用了控制器测试脉冲滤波,因此其使用寿命长
1个启用电流通路,1个数字信号输出,1个诊断电流通路
将失效保险控制器的数字输出信号连接到I/O设备(阀门等),用于电气隔离和电源适配
通过印刷电路板上的保护涂层提供防腐蚀保护