PSR-PC32-2NO-1NC-24-230UC-SP - 耦合继电器
2700582

耦合继电器,可满足各种SIL 3应用需求,可将数字量信号连接至I/O,24 V ... 230 V宽域电压输入,2路常开安全触点输出(1路最高60 V,1路最高250 V),1个反馈回路,适于安全状态关闭的应用,可插拔的直插式接线端子

产品详情









适配产品



优势

符合IEC 61508的SIL 3
符合强制导向触点的EN 50205
简便地根据IEC 61508进行验证测试
薄型设计
宽温工作范围
通过印刷电路板上的保护涂层提供防腐蚀保护