PSR-PC32-2NO-1NC-24-230UC-SC - 耦合继电器
2700581

满足不同SIL 3应用需求的耦合继电器,可将数字输出信号连接至I/O,24 V至230 V的宽电压输入,2路常开安全触点输出(1路最高60 V,1路最高250 V),1个反馈回路,安全状态关闭,插拔式螺钉接线端子

产品详情









适配产品



优势

符合IEC 61508的SIL 3
符合强制导向触点的EN 50205
简便地根据IEC 61508进行验证测试
薄型设计
宽温工作范围
通过印刷电路板上的保护涂层提供防腐蚀保护