PSR-MS60-2NO-24DC-SC
-
安全继电器
2904958
安全继电器,用于急停、安全门和光栅,安全等级可达SIL 3、Cat. 4、PL e,单通道或双通道运行,自动启动,2个启用电流路径(单通道),US = 24 V DC,固定式螺钉接线端子
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
最高可达Cat. 4/PL e(根据EN ISO 13849-1标准)、SIL 3(根据EN IEC 62061标准)
外壳宽度较小,仅6.8 mm
双通道控制
2个单通道启用电流路径
自动复位