PSR-MC32-3NO-1NC-24-230UC-SP - 安全继电器
2700525

安全继电器,用于急停、安全门和光栅,安全等级可达SIL 3、Cat. 4、PL e,单通道或双通道运行,自动或手动、受控启动,3个启用电流路径,1个信号电流路径,US = 24 ... 230 V AC/DC,可插拔的直插式接线端子

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

最高可达Cat. 4/PL e(根据EN ISO 13849-1标准)、SIL 3(根据EN IEC 62061标准)
外壳厚度仅22.5 mm
单通道或双通道控制
宽域输入24 V AC/DC ... 230 V AC/DC
交叉电路检测