PSR-MC20-3NO-1DO-24DC-SC
-
安全继电器
2700466
用于急停和安全门的安全继电器,满足SIL 1、Cat. 1,PL c,依据具体应用,可满足SIL 3、Cat. 4,PL e,单通道操作,自动/手动启动,3个启动电流通路,Us = 24 V DC,插拔式螺钉连接器
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
最高符合 1级,PL c符合EN ISO 13849-1,SIL 1符合EN IEC 62061
根据应用,最高可达Cat. 4/PL e根据ISO 13849-1,SIL 3根据EN IEC 62061
外壳宽度较小,仅12.5 mm
在一个设备中同时具有手动监控复位和自动复位功能
3个启用电流通路,1个数字量信号输出
单通道控制