PSR-M-EM5-TTL2-PI - 扩展模块
1105015

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

安全扩展模块,用于零速、速度和旋转方向监控,可监控2个轴,NPN/PNP接近开关,2个TTL编码器,带电压监视,Cat. 4/PL e、SIL 3,“热”插拔直插式接线端子,随附TBUS连接器

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

经济高效的安全解决方案,可高度适应个人需求
硬件和软件配置简单,可快速调试
具有易于操作的全面诊断功能,最大限度缩短设备停机时间
采用直插式技术,无需工具即可安装,省时省力
壳体宽度窄,仅22.6 mm
最高可达Cat. 4/PL 根据EN ISO 13849-1标准,SIL 3根据IEN EC 62061标准,SIL 3根据IEC 61508标准
根据EN 81-20,适用于电梯应用