协议转换器可连接四个HART(4-20 mA)设备到PROFIBUS DP网络
协议转换器可连接四个HART(4-20 mA)设备到PROFIBUS DP网络
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 产品类型 | Interface接口转换器 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 18.5 V DC ... 30 V DC (传输范围) |
| 额定供电电压 | 24 V DC |
| 最大电流耗量 | 75 mA |
| 电源 | |
| 连接方式 | 插拔式COMBICON螺钉接线端子 |
| 柔性导线横截面 | 0.20 mm² ... 2.50 mm² |
| 硬导线横截面 | 0.20 mm² ... 2.50 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 数据: PROFIBUS DP | |
| 数据率 | 9.6 kbps (最小) |
| 12 Mbps (max.) | |
| 连接量 | 2 |
| 连接方式 | D-SUB-9, COMBICON |
| 通道数目 | 1 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 连接系统 | 螺钉连接 |
| 终端电阻 | 390 Ω - 220 Ω - 390 Ω(可切换) |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 最大导线横截面AWG | 12 |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 支持的协议 | HART,PROFIBUS DP |
| 数据: HART FSK | |
| 连接量 | 3 |
| 连接方式 | COMBICON |
| 通道数目 | 4 (有源/无源HART设备) |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 连接系统 | 螺钉连接 |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 刚性导线最小横截面 | 0.02 mm² |
| 最大导线横截面AWG | 12 |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 22.5 mm |
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 114.5 mm |
| 颜色 (外壳) | 浅灰 (RAL 7035) |
| 外壳材料 | PA V0 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | 2000 m |
| 允许湿度(运行) | 95 % (无冷凝) |
| 冲击 | 30g, 18 ms |
| 振动(操作) | 10 Hz ... 150 Hz,5g |
| Ex数据 | |
| ATEX | PRESAFE 16ATEX7686X, II 3G, Ex nA IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx PRE 16.0001X, Ex nA IIC T4 Gc |
| UL,美国/加拿大 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC T4 GcX |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 安装在标准DIN导轨NS 35上(符合EN 60715) |
| 安装位置 | 安装在符合EN 60715 标准的水平DIN导轨NS 35上 |
| 可用的DIN导轨类型 | DIN导轨:35 mm |
| 订货号 | 2316362 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNC135 |
| 产品关键代码 | DNC135 |
| GTIN | 4055626128306 |
| 单件重量(含包装) | 274.3 g |
| 单件重量(不含包装) | 267.3 g |
| 原产地 | US |
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
| ETIM 10.0 | EC001423 |
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |