用于安装系统的分配器
QPD PSK 5X2,5 - 保护盖
QPD PSK 5X2,5
-
保护盖
1404529
保护盖, 透明塑料, 用于5 x 2.5 mm
2
QPD插拔式连接器,IP50。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保护盖
产品系列
QPD
类型
QPD
配有固定绳
否
密封
无
尺寸
尺寸图
宽度
31 mm
高度
23.5 mm
长度
31 mm
材料规格
颜色
透明
标识材料 保护盖
塑料
阻燃等级,符合UL 94
V0
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP50
IP50
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 80 °C
商业数据
订货号
1404529
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
AF6ZWX
产品关键代码
AF6ZWX
GTIN
4046356698719
单件重量(含包装)
3.73 g
单件重量(不含包装)
3.73 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
DNV GL
认证ID: TAE00003J5
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
0.014千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助