UM-PRO 122 L28,4 GY7035 BO - 外形
1190625

挤压型材外壳, 基础型材, 型材宽度(内部): 122 mm, 长度: 284 mm, 深度: 19.8 mm

产品详情









适配产品


优势

定制壳体长度可按毫米级的精度进行切割
开放式设计,易于集成大型电子元件
UM-PRO壳体采用尼龙材质,通过UL认证,耐热性能高达100℃
设备安装简单,无需工具,即可通过卡接在侧面固定
保护盖的安装位置可变,灵活性很高