您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

UM-ALU 4-72 PROFILE 44 - 外形
1348796

挤压型材外壳, 螺钉安装, 基础型材, 型材宽度(内部): 72 mm, 型材宽度(外部): 75 mm, 长度: 44 mm, 深度: 29.4 mm

产品详情








适配产品



优势

铝制挤压型材
连接技术多样
可以安装在DIN导轨上
可提供的长度范围为42.5 mm ... 990 mm,可任意切割至所需长度
可提供75 mm和105 mm的总宽度
电磁兼容保护