UM-ALU 4-100,5 PROFIL 40
-
外形
2202071
挤压型材外壳, 螺钉安装, 基础型材, 型材宽度(内部): 100.5 mm, 型材宽度(外部): 105 mm, 长度: 40 mm, 深度: 29.4 mm
产品详情
适配产品
优势
铝制挤压型材
连接技术多样
可以安装在DIN导轨上
可提供的长度范围为42.5 mm ... 990 mm,可任意切割至所需长度
可提供75 mm和105 mm的总宽度
电磁兼容保护