马达启动器和电子开关装置
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
UM 72-PROFIL CM - 外形
UM 72-PROFIL CM
-
外形
2906225
带底部安装脚的模块, 宽度72 mm,最大长度200 cm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
元件壳体下部
外壳类型
挤压型材外壳
壳体型号
挤压型材壳体
壳体系列
UM
产品系列
UM72
带通风口
否
尺寸
尺寸图
深度
21.5 mm
长度
2 m
外部尺寸
型材宽度(外部)
86.8 mm
内部尺寸
型材宽度(内部)
71.9 mm
材料规格
颜色 (型材)
绿色 (RAL 6021)
标识材料 型材
PVC
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-15 °C ... 50 °C
PCB数据
PCB支架数量
2
安装
安装类型
带侧面元件的锁扣、带支脚元件的锁扣
商业数据
订货号
2906225
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
ACHDBA
产品关键代码
ACHDBA
GTIN
4017918277437
单件重量(含包装)
890.63 g
单件重量(不含包装)
890.63 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27190601
ECLASS-15.0
27190601
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
UM 72-FE
-
安装元件
2959382
UMK-BF
-
安装法兰
2976077
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助