UM 72-PROFIL 100CM - 外形
2907583

挤压型材外壳, 带侧面元件的锁扣、带支脚元件的锁扣, 基础型材, 开放式, 型材宽度(内部): 71.9 mm, 型材宽度(外部): 86.8 mm, 长度: 1000 mm, 深度: 21.5 mm, 注意:所需型材长度 = PCB长度 - 3.6 mm

产品详情








适配产品



优势

轻松安装
灵活的尺寸和外形
减少了单独壳体部件的数量,因此价格较低