我们的多功能数显表通过通用输入获取电流、电压、RTD、TC和电阻型传感器信号。通过五位数背光显示屏,可轻松读取电流过程值。柱形图则有助于快速浏览。可轻易从远处识别警报状态,因为显示屏会变成红色。
数显表
Field Analog系列过程显示器使您能监控和显示模拟和温度信号,并通过数字量和模拟量输入和输出对其进行控制,甚至在潜在爆炸区域内也可行。产品可用于控制面板安装或直接在现场进行分布式安装。得益于简单的配置、良好的可读性和国际认证。
提出问题以了解此类产品的更多信息
主要特点
- 数显表易于配置,无论是通过前键盘还是使用FDT/DTM软件都可以配置
- 显示屏上的所有内容都一目了然:值、柱形图或测量点名称,以及发生错误时的颜色变化
- 具有标准化的壳体尺寸和插拔式接线端子,易于安装
- 兼容HART®的数显表型号可数字化传输和显示过程数据
- 通过UL和CSA认证,全球通用
- 通过ATEX、CSA和FM认证的型号,同样适用于防爆区的本安电路
数显表概况
输出回路供电的数显表上显示4 ... 20 mA和HART®信号。通过HART®映射传感器的多达四个交替测量值。在通常只有有限电压可用的防爆应用中使用时,电压降低小于1伏(<1.9 V HART®),优势显著。
紧凑型数显表可经济高效地监控标准化电流和电压信号以及频率和脉冲信号。此外,适用于标准信号的定值调节器有助于将标准化信号或可自由编程的0…12 V或0…24 mA时控信号序列集成至您的过程。
通过多功能现场模拟量数显表获得极限值
多功能FA MCR(-EX)-D-TUI-UI-2REL-UP数显表特别适合作为监控极限值的限位开关。产品不断获取过程值,并在该值超过或低于设定的极限值时切换继电器输出。
泵送介质温度监控示例:
在泵应用中,监控被泵送的液体很有用。这有助于防止驱动过载。如果泵送介质的凝固点高于环境温度,介质温度监控系统会暂停泵启动,直到介质粘度允许泵运行。在此过程中,持续监控温度信号是否突破上下限,并受数显表控制。