色带盒, 适用于THERMOMARK PRIME,可打印产品组US(2)-TM(F)...、US-TM(F)L...、US-WMTB...、US-EML...、US-EML(S)P...、US-EMLP-HA...、US-EM(S)P...、US-EML-RS..., 每卷长度: 60 m, 宽度: 110 mm, 颜色: 黑色 (RAL 9005)
移动式打印机
THERMOMARK PRIME移动式打印机不仅是桌面应用的理想选择,还可直接在现场创建标识。凭借内置标识软件和功能强大的可充电电池,这套标识系统可以独立使用。移动式THERMOMARK GO系列打印机是执行维护和修理工作的灵活、紧凑的随身工具。
色带盒, 适用于THERMOMARK PRIME,可打印产品组US(2)-TM(F)...、US-TM(F)L...、US-WMTB...、US-EML...、US-EML(S)P...、US-EMLP-HA...、US-EM(S)P...、US-EML-RS..., 每卷长度: 60 m, 宽度: 110 mm, 颜色: 红色 (RAL 3001)
色带盒, 适用于THERMOMARK PRIME,可打印产品组US(2)-TM(F)...、US-TM(F)L...、US-WMTB...、US-EML...、US-EML(S)P...、US-EMLP-HA...、US-EM(S)P...、US-EML-RS..., 每卷长度: 60 m, 宽度: 110 mm, 颜色: 黄色(RAL 1018)
色带盒, 适用于THERMOMARK PRIME,可打印产品组US(2)-TM(F)...、US-TM(F)L...、US-WMTB...、US-EML...、US-EML(S)P...、US-EMLP-HA...、US-EM(S)P...、US-EML-RS..., 每卷长度: 60 m, 宽度: 110 mm, 颜色: 绿色 (RAL 6021)
色带盒, 适用于THERMOMARK PRIME,可打印产品组US(2)-TM(F)...、US-TM(F)L...、US-WMT(B)...、US-EML(F)...、US-EML(S)P...、US-EMLP-HA...、US-EM(S)P...、US-EML-RS...、US-PML..., 每卷长度: 60 m, 宽度: 110 mm, 颜色: 白色 (RAL 9010)
色带盒, 适用于THERMOMARK PRIME,可打印产品组US(2)-TM(F)...、US-TM(F)L...、US-WMTB...、US-EML...、US-EML(S)P...、US-EMLP-HA...、US-EM(S)P...、US-EML-RS..., 每卷长度: 60 m, 宽度: 110 mm, 颜色: 蓝色 (RAL 5015)
原始包装包括用于确保THERMOMARK PRIME和THERMOMARK PRIME 2.0打印机安全运输的内衬
优势
- 触摸屏和全内置标识软件,数据输入更轻松
- 配备能量管理系统和易于更换的可充电高性能电池
- 可打印各种不同材料的工业标识,应用更广泛
THERMOMARK PRIME 2.0、THERMOMARK GO和THERMOMARK GO.K
移动式打印系统 THERMOMARK PRIME 2.0、THERMOMARK GO和THERMOMARK GO.K
在大型工厂中,实施统一的工业标识需要投入大量精力。移动式打印系统可让作业流程更灵活独立。在办公位和应用现场均可轻松打印所需标识。THERMOMARK PRIME 2.0和THERMOMARK GO SERIES系统轻松执行多种打印操作,高度适配用户需求。
功能多样的THERMOMARK PRIME 2.0打印系统
功能多样的一体式打印系统 THERMOMARK PRIME 2.0
从集中装配的工业组件到直接安装在应用环境中的技术供电装置,工业标识的使用位置和要求各异且繁多。THERMOMARK PRIME 2.0移动式热转印打印机支持多种卡式和板式标识材料,可满足上述多样性需求。依托内置软件和高性能电池,打印机不仅适用于置于桌面上操作,还支持现场独立打印。
- 7"彩色触摸屏和全内置MARKING system App标识软件,数据输入更轻松
- 可更换的高性能电池,适合移动应用
- 色带、模板和材料识别
- 标识材料种类齐全,可用于端子、线缆、设备和车间标识
THERMOMARK GO实现灵活现场标识
实现专业现场标识 THERMOMARK GO
THERMOMARK GO移动式标识打印机和MARKING系统APP支持用户直接在现场制作工业标识。只需在智能设备上设计标识并发送至打印机即可。THERMOMARK GO还可打印带孔标签,操作方式类似桌面打印系统。创新型印材设计可提高标签利用率,避免材料浪费。
- 现场制作工业标识:完全通过智能设备操作移动式标识打印机
- 轻松制作标识:MARKING系统APP引导用户完成标识制作过程
- 现代化接口:通过蓝牙或NFC无线连接智能设备
- 应用广泛:适用于多种应用场合以及带孔标签,灵活性高且更易标识
直接在应用环境中创建标识
MARKING系统App
MARKING系统App配有设计独特的移动界面,助力实现智能的联网选型和创建标识文件。App提供常见标识功能,针对移动设备使用进行了优化。搭配电池供电型移动式打印系统,即可轻松打印出清晰易读且耐用的标识。应用指南可帮助用户在短短数步内找到符合要求的标识材料。App支持Android和iOS移动设备,可离线使用。App采用前沿连接方式,操作直观,有19种语言版本可供选择。
耐用型THERMOMARK GO.K手持式打印机
随身携带打印机 THERMOMARK GO.K
设备和系统的标识通常必须随着维修及维护操作完成,而无需事先规划。因此,维护、维修和大修 (MRO) 过程中需要十分灵活的移动式标识创建解决方案。THERMOMARK GO.K手持式打印机正可在此发挥作用,产品集成键盘,十分实用。
- 可打印热缩套管、标签和非自黏式材料
- 智能键盘集成符号、条形码和序列号
- 自动材料识别功能,打印设置更巧妙
- 连接PROJECT complete规划和标识软件,
标记数据交换更轻松 - 材料和色带置于同一盒体,材料更换更快捷