cULus认证
认证ID: E60425-20010309额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 6 A | 24 - 20 | ||
使用组 C | ||||
300 V | 6 A | 24 - 20 |
PCB插拔式连接器, 额定横截面: 0.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 6 A, 额定电压(III/2): 200 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 7, 行数: 1, 位数: 7, 连接量: 7, 产品系列: QC 0,5/..-STF, 针距: 3.81 mm, 接线方式: 快速免剥线连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 插拔系统: COMBICON MC 1,5, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 6 A | 24 - 20 | ||
使用组 C | ||||
300 V | 6 A | 24 - 20 |