PSPT 2,5/ 2-ST BU CD:1 TP4 - 插拔式连接器
1153311

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 蓝色, 额定电流: 16 A, 额定电压(III/2): 300 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 2, 行数: 1, 位数: 2, 连接量: 2, 产品系列: PSPT 2,5/..-ST, 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 锁扣, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装, 含防插错编码和打印的版本

产品详情








适配产品


优势

节约时间的插拔式连接方式,无需工具
具有防插错保护功能的多种编码
首次连接连接器和插座时,可以快速方便地进行编码
通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
节约时间的插拔式连接方式,无需工具