MCVU 1,5/ 6-GFD-3,81 - 直接插拔式连接器
1833069

直接插拔式连接器, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 6, 行数: 1, 位数: 6, 连接量: 6, 产品系列: MCVU 1,5/..-GFD, 针距: 3.81 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 安装: 直接安装, 导线/PCB连接方向: 0 °, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON MC 1,5, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品




优势

螺栓法兰保证高度的机械稳定性
水平安装法兰用于通过螺钉连接固定在外壳或安装板上
确保设备设计的高度灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需