IFMC 1,5/ 2-ST-3,5-RN - PCB 插拔式连接器
1844109

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 2, 行数: 1, 位数: 2, 连接量: 2, 产品系列: IFMC 1,5/..-ST-RN, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 插拔系统: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧装置, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品




优势

节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
反向连接器带多个针式插针,为设备输出或自由悬挂线对线连接提供防触摸保护
直观式锁紧机构可防止意外断开