cULus认证
认证ID: E60425-19920306额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
现场接线 | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
C | ||||
工厂接线 | 50 V | 8 A | 24 - 16 |
PCB插拔式连接器, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 行数: 1, 位数: 4, 产品系列: FMC 1,5/..-ST, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 插拔系统: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
现场接线 | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
C | ||||
工厂接线 | 50 V | 8 A | 24 - 16 |