cULus认证
认证ID: E60425-20071007| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | 30 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | 30 - 14 | ||
VDE报告 带生产监控
认证ID: 40040694| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 V | 8 A | 0.2 - 1.5 | ||
PCB插拔式连接器, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 信号灰色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 行数: 1, 位数: 9, 产品系列: BCVP-W, 针距: 3.81 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 导线/PCB连接方向: -90 °, 插拔系统: BASICLINE 1,5, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | 30 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | 30 - 14 | ||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 V | 8 A | 0.2 - 1.5 | ||