PRC 20/3-C2-BD-Y - 配电块
1526188

配电块, 产品范围: PRC 20, 类型: Y型分配器, 颜色: 黑色/橙色, 位数: 3, 额定电压: 400 V, 额定电流: 20 A, 设置松开方式:1.使用工具或2.徒手松开, 范围: 直流电网

产品详情









适配产品



优势

即插即用,降低施工现场的接线工作量
在生产过程中100%进行检查,减少接线错误
使用历经考验的高品质材料,实现即插即用
手动或工具锁定 – 可立即在现场做出决定
设计用于极端环境条件