TRIO-PS/1AC/24DC/10 - 电源
2866323

用于DIN导轨安装的TRIO POWER电源,初级开关模式,输入:1相,输出:24 V DC/10 A

产品详情









适配产品



优势

使用第三个无源端口作为接地并减低安装开支
坚固的金属外壳设计,较宽的温度范围为-25至+70°C
由于其具备的MTBF(平均无故障时间)多于500,000小时,因此操作可靠性最优,最高绝缘强度可达300 V AC
输出电压可在前侧调节,可作为压降补偿