QUINT POWER电源,用于工厂和特殊工程,利用POWER BOOST可靠地启动高冲击电流的重型负载。 由于输入范围宽且通过各种认证,可用于全球范围内的所有工业领域。 开关输出和浮地继电器输出用于远程诊断。
QUINT-PS-100-240AC/24DC/20
-
电源
2938620
DIN导轨式电源装置24 V DC/20 A,初级开关模式,单相。
请在新系统中使用以下产品项目:2904602
产品详情
交流电运行 | |
额定输入电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC |
输入电压范围 | 85 V AC ... 264 V AC |
90 V DC ... 350 V DC | |
AC输入电压范围 | 85 V AC ... 264 V AC |
DC输入电压范围 | 90 V DC ... 350 V DC |
电源电压的电压类型 | AC/DC |
冲击电流 | < 15 A (典型) |
冲击电流积分 (I2t) | < 3.2 A2s |
AC频率范围 | 45 Hz ... 65 Hz |
DC频率范围 | 0 Hz |
电网缓冲时间 | > 25 ms (120 V AC) |
> 25 ms (230 V AC) | |
电耗量 | 大约 4.76 A (120 V AC) |
大约 2.3 A (230 V AC) | |
额定功耗 | 524 W |
保护电路 | 瞬态电涌保护; 压敏电阻 |
典型响应时间 | < 1 s |
输入熔断器 | 12 A (慢熔断,内部) |
允许用的DC备用熔断器 | DC: 连接一个合适的熔断器 |
推荐使用的输入保护断路器 | 10 A ... 16 A (特性B、C、D、K) |
效率 | > 92 % |
额定输出电压 | 24 V DC ±1 % |
输出电压(USet)的设置范围 | 22.5 V DC ... 28.5 V DC |
额定输出电流(IN) | 20 A (高达60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 26 A |
衰减 | 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
反馈电压电阻 | 35 V DC |
输出端处的过电压保护 (OVP) | ≤ 35 V DC |
最大电容负载 | 无限 |
主动电流限制 | IBOOST约为26A(短路情况下) |
控制偏差 | < 1 % (负载的变化,静态10 % ... 90 %) |
< 2 % (负载的变化,动态10 % ... 90 %) | |
< 0.1 % (输入电压的变化范围为±10 %) | |
残波 | < 10 mVSS (额定值) |
输出功率 | 480 W |
峰值切换电压额定负载 | < 30 mVSS (20 MHz) |
最大空载功耗 | < 3 W |
最大额定负载功率损耗 | < 44 W |
上升时间 | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
并连 | 是,用于冗余和增加容量 |
串连 | 是 |
信号: DC OK有源 | |
输出说明 | UOUT>0.9xUN: 高信号 |
最大切换电压 | ≤ 24 V |
输出电压 | + 24 V DC (信号) |
最大冲击电流 | ≤ 40 mA |
连续负载电流 | ≤ 40 mA |
信号: DC OK浮点 | |
输出说明 | 继电器触点,UOUT>0.9xUN: 触点吸合 |
最大切换电压 | ≤ 30 V AC/DC |
最大冲击电流 | ≤ 1 A |
连续负载电流 | ≤ 1 A |
输入 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
刚性导线最大横截面 | 6 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线最大横截面 | 4 mm² |
最小导线横截面AWG | 24 |
最大导线横截面AWG | 10 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
输出 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
刚性导线最小横截面 | 0.5 mm² |
刚性导线最大横截面 | 16 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.5 mm² |
柔性导线最大横截面 | 10 mm² |
最小导线横截面AWG | 20 |
最大导线横截面AWG | 6 |
剥线长度 | 10 mm |
螺纹 | M4 |
最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
信号 | |
刚性导线最小横截面 | 0.5 mm² |
刚性导线最大横截面 | 16 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.5 mm² |
柔性导线最大横截面 | 10 mm² |
最小导线横截面AWG | 20 |
最大导线横截面AWG | 6 |
螺纹 | M4 |
最小紧固扭矩 | 1.2 Nm |
最大紧固扭矩 | 1.5 Nm |
信号类型 | LED |
有源开关输出 | |
继电器触点 | |
工作电压显示 | 绿色LED |
信号输出: DC OK有源 | |
状态显示 | “DC OK” LED 绿色 |
关于状态显示的注意事项 | UOUT< 0.9 x UN: LED闪烁 |
信号输出: DC OK浮点 | |
状态显示 | “DC OK” LED 绿色 |
相数 | 1 |
绝缘电压输入/输出 | 4 kV AC (类型测试) |
2 kV AC (常规测试) | |
绝缘电压输出/PE | 500 V DC (常规测试) |
绝缘电压输入/PE | 3.5 kV AC (类型测试) |
2 kV AC (常规测试) |
产品类型 | 电源 |
产品系列 | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
绝缘特性 | |
保护等级 | I (带PE连接) |
污染等级 | 2 |
宽度 | 157 mm |
高度 | 130 mm |
深度 | 125 mm |
备用装配 | |
宽度 | 122 mm |
高度 | 130 mm |
深度 | 160 mm |
组装说明 | 可并排安装:水平间距0 mm,垂直间距50 mm |
安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
外壳材料 | 金属 |
外壳类型 | AluNox(AlMg1) |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
允许的最大相对湿度(运行) | 95 % (25 °C 时,无冷凝) |
冲击 | 18 ms,30g,在每个空间方向(符合IEC 60068-2-27) |
振动(操作) | < 15 Hz, 振幅±2.5 mm (符合IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz,2.3g,90 min. |
标准——主协波电流限值 | EN 61000-3-2 |
标准——电气安全 | EN 62368-1 |
标准 - 设备安全 | GS(经过安全测试) |
标准——防止冲击电流,电气设备中保护性隔离的基本要求 | EN 62368-1 |
标准——安全超低电压 | EN 62368-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
标准——安全绝缘 | DIN VDE 0100-410 |
过电压类别 | |
EN 62477-1 | III |
造船工业许可 | DNV GL (EMC A) |
UL认证 | UL/C-UL,隶属UL 508 |
UL/C-UL,隶属UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 I级,Ⅱ类,A,B,C,D组(危险区域) |
电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
低压指令 | 符合低电压指令2014/35/EC |
噪音排放的电磁兼容要求 | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
抗噪的电磁兼容要求 | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
噪音排放 | |
标准/规范 | EN 55011 (EN 55022) |
静电放电 | |
标准/规程 | EN 61000-4-2 |
外壳 | Level 4 |
静电放电 | |
触点放电 | 8 kV |
空气放电 | 15 kV |
备注 | 标准 B |
高频电磁场 | |
标准/规程 | EN 61000-4-3 |
高频电磁场 | |
频率范围 | 80 MHz ... 2 GHz |
测试场强 | 10 V/m |
备注 | 标准 A |
快速瞬态(脉冲) | |
标准/规程 | EN 61000-4-4 |
快速瞬态(脉冲) | |
输入 | 4 kV (Level 4——非对称) |
输出 | 2 kV (Level 3 - 非对称) |
信号 | 1 kV (Level 2 - 非对称) |
电涌电压负载(电涌) | |
标准/规程 | EN 61000-4-5 |
电涌电压负载(电涌) | |
输入 | 4 kV (Class 4——非对称: 导线对地) |
2 kV (Class 4——对称: 导线对导线) | |
输出 | 0.5 kV (Level 1 - 不对称: 接地线) |
0.5 kV (Level 1——对称: 导线对导线) | |
信号 | 1 kV (Level 2 - 非对称: 导线对地) |
备注 | 标准 B |
传导干扰 | |
标准/规程 | EN 61000-4-6 |
传导干扰 | |
输入/输出/信号 | Level 3——非对称 |
频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
备注 | 标准 A |
电压 | 10 V |
压降 | |
标准/规程 | EN 61000-4-11 |
辐射干扰 | |
标准/规程 | EN 61000-6-3 |
无线电干扰电压符合EN 55011标准 | EN 55011(EN 55022)B 类,应用领域: 工业和民用 |
无线电干扰符合EN 55011标准 | EN 55011(EN 55022) B类,应用领域: 工业和民用 |
订货号 | 2938620 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | CMPP13 |
产品关键代码 | CMPP13 |
目录页面 | 页码481 (IF-2007) |
GTIN | 4017918890544 |
单件重量(含包装) | 3,061 g |
单件重量(不含包装) | 2,500 g |
原产地 | TH |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
EF3.0 气候变化 | |
CO2e 千克 | 72.816千克二氧化碳当量 |