FB-PS-MB-TB - 电源
FB-PS-MB-TB
-
电源
2316155
四通道冗余现场总线电源底座, 带四个接线端子,可连接至主控制系统。
产品详情
展开全部
折叠全部
产品描述
通用冗余四通道现场总线电源底座,可通过螺钉端子连接至主控制系统。
技术数据
产品属性
产品类型
设备耦合器
输出数据
信号
输出名称
报警
连接数据
电源
柔性导线横截面
0.20 mm² ... 2.50 mm²
硬导线横截面
0.20 mm² ... 2.50 mm²
可连接导向横截面 AWG
30 ... 12
接口
数据: 组合式端子
连接量
4
连接方式
螺钉连接端子
尺寸
宽度
180 mm
高度
77 mm
深度
180 mm
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-40 °C ... 70 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 85 °C
允许的最大相对湿度(运行)
95 % (无冷凝)
允许湿度(运行)
95 % (无冷凝)
标准和规范
标准
标准/规程
NE21
EN 61326
商业数据
订货号
2316155
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DNC1Z1
产品关键代码
DNC1Z1
GTIN
4055626399317
单件重量(含包装)
1,125.3 g
单件重量(不含包装)
1,125.3 g
原产地
US
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27242692
ETIM
ETIM 9.0
EC002584
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead|7439-92-1
(CAS编号: 不适用)
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
FB-PS-PLUG-24DC/28DC/0.5/EX
-
电源模块
2316132
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助