UNIFOX-PE VDE - 尖口钳
1212529

尖嘴钳,弯角刀口设计,带开口弹簧和锁定装置,略微凹进的抓手区域,可用于 1.5Mm2 和 2.5mm2 的剥线,集成的 M8 - M10 套头扳手,通过 VDE 1000 V AC/1500 V DC 测试

产品详情









适配产品


优势

单独测试的安全工具,符合DIN EN 60900(VDE 0682‑201)
锯齿状咬合面和锋利的切割边沿
符合人体工学形状的两件式手柄,操作省力且不打滑
通过VDE认证