保护盖罩, 深度: 32 mm, 宽度: 74.1 mm, 高度: 195.6 mm, 颜色: 透明
适用于保护技术和控制工程的模块化组合测试单元
FAME是创新型模块化组合测试单元,可用于针对中压和高压开关设备中保护技术的所有测量和测试任务。模块化组合测试单元对复杂开关操作进行组合,可用于测试电流互感器及电压变送器功能,以及脱扣和信号触点。您现在可以轻松、安全、快速地进行人工测试。
保护插头, 位数: 4, 颜色: 橙色
保护盖罩, 深度: 32 mm, 宽度: 74.1 mm, 高度: 89.3 mm, 颜色: 透明
插拔式测试插座, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 24 A, 位数: 14, 接线方式: 环型电缆插针, 第一层, 安装方式: 19"支架安装, 颜色: 灰色
插拔式测试插座, 标称工作电压: 400 V, 连接量: 46, 位数: 23, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 6 mm2, 第一层, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 安装方式: DIN导轨安装, 颜色: 灰色
测试插头, 带扭转把手, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 20 A, 位数: 8, 额定接线容量: 2.5 mm2, 颜色: 灰色
测试插头, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 24 A, 接线方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.5 mm2 - 2.5 mm2 , 颜色: 灰色
插拔式测试插座, VDE编码类型A7, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 14, 位数: 7, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 6 mm2, 第一层, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 安装方式: 壁挂式安装, 颜色: 灰色
保护插头, 针距: 8.2 mm, 宽度: 155.4 mm, 高度: 72.9 mm, 位数: 15, 颜色: 灰色, 安装方式: 插入排针
保护插头, 针距: 8.2 mm, 宽度: 106 mm, 高度: 72.9 mm, 位数: 9, 颜色: 灰色, 安装方式: 插入排针
FAME选型软件
新产品
FAME LPIT
适用于低功耗传感器的模块化组合测试单元
FAME LPIT可对高压和中压开关设备中的低功耗传感器进行测试。插拔式测试基座可全面接入RJ45保护设备接口的所有八个信号触点,支持测量电流、电压和频率以及电网质量。
主要特点
- 中压/高压测试插头:通过二次侧的RJ45单独注入信号
- 可测试性符合IEC 61869-10标准
- 中压插拔式测试基座:单独的U/I传感器输入
- 导线接口:RJ45
- 高压插拔式测试基座:采用硬接线的U/I传感器接口
- 导线接口:刚性/柔性(0.2 mm² ... 4 mm²)
优势
- 全面接入传感器的所有八个信号(基于RJ45)
- 压铸金属壳体配有单独屏蔽触点,因此无需额外的屏蔽接线
- 无需专为测试接线费时
- 可快速重复创建测试场景,用于测试多条线路
- 在继电器测试期间柜门保持关闭,确保高度安全
FAME模块化组合测试单元 面对复杂测试序列, 只需插上即可测试。
FAME将复杂测试序列转化为标准化且安全的插拔过程。插拔式测试基座采用固定安装,可连接到系统的相关电流、电压和信号回路。插入测试插头后,测试基座会自动按正确序列建立测试所需的开关状态。由此即可快速、安全、稳定地连接测试设备,而无需干扰现有系统布线。这既减少了所需的测试工作量,又提高了操作安全性,并显著降低了操作人员出错的风险。
FAME LPIT 适用于低功耗传感器的模块化组合测试单元
FAME LPIT专为测试中高压开关设备中的现代低功耗仪用互感器 (LPIT) 而开发。该测试单元无需干扰系统布线,即可安全获取所有相关传感器信号。FAME LPIT借此推动数字化电网和智能保护系统转型。
特性
- 专为LPIT传感器和数字化保护技术而设计
- 可访问保护设备接口上的所有RJ45信号触点
- 采用坚固的电磁屏蔽金属壳体
- 尤为适合中高压应用
- 支持分析电网数据和电网质量数据
FAME 3 RACK 灵活应用于19英寸控制柜
FAME 3 RACK专为19英寸开关设备设计,兼顾高接线密度和便捷布线。依托模块化设计,仅需一个测试插头即可针对多种应用执行复杂测试任务。
特性
- 专为安装在19英寸支架中而设计
- 每个插拔式测试基座至多可配备25个接线位
- 可直接在插拔式测试基座中配置开关序列
- 带有扭转操作手柄的测试插头,设有固定锁定位置
- 可选配状态触点,用于远程监测
- 提供带单面和双面进线口的型号
FAME 3 SL 适用于标准化测试任务的紧凑型解决方案
FAME 3 SL集FAME 3系列产品的各项优势于一身,采用高度紧凑型设计。该款模块化组合测试单元结构紧凑,尤为适合测试要求明确,且需要较少接线位数和占用空间的应用场景。
特性
- 极其紧凑的设计
- 提供4或6位型号
- 无需工作插头
- 可锁定的紧凑型插头,确保安全运行
- 尤为适合安装空间有限的场合
FAME 3 保护测试的通用标准
FAME 3是用于中高压开关设备测试和维护任务的通用解决方案。该方案兼具高度灵活性与直观操作,适用于各类电流和电压互感器应用。
特性
- 通用模块化组合测试单元,适用于测试保护继电器
- 模块化设计,配有4到20个接线位
- 插拔式测试基座支持回路自动短路
- 可选配扭转操作手柄或紧凑型插头
- 支持在线配置,满足特定应用需求
FAME 2 可配置型测试插头成就高度灵活应用
FAME 2采用了独特的开关逻辑。整个测试序列通过可配置型测试插头进行映射。因此只需一个插拔式测试基座,就能设置复杂的开关序列。
特性
- 开关序列通过测试插头定义
- 支持不同插头长度,实现延时接触
- 至多可设置25个接线位
- 可安装在控制柜门上或DIN导轨上
- 尤为适用于定制化测试电路
FAME 1 带工作插头
FAME 1是初款FAME模块化组合测试单元,由于采用常开触点设计,因此与其他所有型号有着根本性区别。测试单元在正常运行时使用工作插头,因此尤为适合传统的保护测试方案。
特性
- 配备工作插头的独特FAME系统
- 采用常开 (N/O) 原理,而非常闭设计
- 插拔式测试基座支持回路自动短路
- 提供紧凑型和标准型插头
- 适用于常规保护应用的成熟解决方案
模块化组合测试单元产品手册
下载
您想获得模块化组合测试单元相关印刷资料吗?以下将提供有关模块化组合测试单元的产品手册。手册将简要介绍各类模块化组合测试单元以及一系列分断测试端子。