RIF-RC-48-60 UC - 可插拔模块
RIF-RC-48-60 UC
-
可插拔模块
2900950
可插拔模块,可安装在RIF-1、RIF-2、RIF-3和RIF-4上,带RC元件,输入电压:48 V AC ... 60 V AC / DC ±20 %
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
可插拔模块
产品系列
RIFLINE complete
电气特性
额定电压 U
N
48 V AC/DC ... 60 V AC/DC
输入数据
输入电压范围
48 V AC/DC ... 60 V AC/DC ±20 %
保护电路
RC元件
认证
腐蚀性气体测试
标识
ISA-S71.04. G3 Harsh Group
EN 60068-2-60
商业数据
订货号
2900950
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
DK6545
产品关键代码
DK6545
GTIN
4046356733298
单件重量(含包装)
3 g
单件重量(不含包装)
3 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371692
ECLASS-15.0
27371692
ETIM
ETIM 10.0
EC002586
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
认证
CSA
认证ID: 76787
UL认证
认证ID: FILE E 113228
DNV
认证ID: TAA000018V
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
必选附件
RIF-1-BSC/2X21
-
继电器底座
2900930
RIF-1-BPT/2X21
-
继电器底座
2900931
RIF-2-BSC/4X21
-
继电器底座
2900932
RIF-2-BPT/4X21
-
继电器底座
2900934
RIF-3-BSC/3X21
-
继电器底座
2900936
RIF-3-BPT/3X21
-
继电器底座
2900938
RIF-4-BSC/3X21
-
继电器底座
2900960
RIF-4-BPT/3X21
-
继电器底座
2900961
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助