SMD排针, 额定电流: 3 A, 测试电压: 500 V AC, 位数: 30, 针距: 2.54 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: Au, 触点类型: 针式插头, 安装: SMD 焊接
FQ 2,54系列板对板连接器有哪些位数可供选择?
FQ 2,54系列板对板连接器提供以下位数的产品:10、20、30、50和80。
FQ 2,54系列板对板连接器适用于哪些领域?
FQ 2,54系列板对板连接器采用通用设计,适于传输信号和电流,各触点电流可达3 A。... 查看更多
FQ 2,54系列板对板连接器采用通用设计,适于传输信号和电流,各触点电流可达3 A。
如何测试FQ 2,54系列板对板连接器的焊接触点?
连接器采用SMT焊接工艺。焊接触点从壳体下方引出,因此可通过自动光学检测 (AOI) 进行检查。