FQ 1,27D/ 20-PV- 160-1-BR - 排针
1156862

SMD排针, 额定电流: 1 A, 测试电压: 500 V AC, 位数: 20, 针距: 1.27 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: Au, 触点类型: 针式插头, 安装: SMD 焊接

产品详情









适配产品



优势

双排连接系统可实现可靠的机械和电气连接
设计用于整合到SMT焊接过程中
节约成本的清晰设计
应用广泛

常见问题


FQ 1,27系列板对板连接器有哪些位数可供选择?

FQ 1,27系列板对板连接器提供以下位数的产品:10、20、30、50和80。


FQ 1,27系列板对板连接器适用于哪些领域?

video thumbnail of faq answer

FQ 1,27系列板对板连接器采用通用设计,适于传输信号和电流,各触点电流可达1 A。... 查看更多

FQ 1,27系列板对板连接器采用通用设计,适于传输信号和电流,各触点电流可达1 A。

查看更多

如何测试FQ 1,27系列板对板连接器的焊接触点?

连接器采用SMT焊接工艺。焊接触点从壳体下方引出,因此可通过自动光学检测 (AOI) 进行检查。