SF-7EE1N8AS000X - 板前穿板式安装
1241924

板前穿板式安装,直头,M23,M23,位数: 4+3+PE,触点类型: 孔式插头,轴向O型圈,屏蔽: 有,电缆直径范围: 0 mm ... 0 mm,位数: 8,接线方式: 压接,系列: SF, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅, 该产品已进入停产阶段。该产品不可再用于新项目设计。请联系您的销售代表获取替代方案。

产品详情









适配产品