ZFKKDS 2,5-5,08 - PCB端子
1905023

印制电路板终端, 额定电流: 17.5 A, 额定电压(III/2): 400 V, 额定横截面: 2.5 mm2, 电位数: 2, 行数: 2, 每行位数: 1, 产品系列: ZFKKDS(A) 2,5, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装。 该产品可组成不同位数的连接器!

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
多层导线连接,可达到较高的接触密度
通过侧面的锁扣可以组合不同位数