ZFKDSA 1,5C-5,0- 4-EXPROFINET1 - PCB端子
1033571

印制电路板终端, 额定电流: 16 A, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 4, 行数: 1, 每行位数: 4, 产品系列: ZFKDS(A) 1,5C-EX PROFINET, 针距: 5 mm, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 纸箱包装。 固定式连接器符合2017年5月版的“PROFINET规范”的要求,适用于CAT5

产品详情









适配产品



优势

符合2017年5月版的“PROFINET规范”的要求
满足CAT5要求,符合EN 50173和ISO/IEC 11801
满足更严格的“Ex e”保护安全要求(符合IEC 60079-7标准中有关潜在爆炸危险区域的要求)
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
弯式连接可实现在PCB上多排布局
可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
通过平行和垂直于导线轴的致动轴,可实现灵活的PCB设计
两个焊接插针可降低焊接点上的机械应力