ZFKDSA 10-15,00- 3 - PCB端子
1826004

图形符号 产品线 COMBICON Terminals L
图形符号 横截面 10 mm2
图形符号 针距 15 mm
图形符号 接线方式 回拉式弹簧连接
图形符号 安装方式 波峰焊

印制电路板终端, 额定电流: 76 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 额定横截面: 10 mm2, 行数: 1, 每行位数: 3, 产品系列: ZFKDS(A) 10, 针距: 15 mm, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 6.5 mm, 每个电势的焊针数量: 4, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品



优势

接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
单独的桥接井,可轻松地将多个接线位连接到桥接件上
使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试