VDE报告 带生产监控
认证ID: 40036082| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 76 A | 0.2 - 16 | ||
印制电路板终端, 额定电流: 76 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 额定横截面: 10 mm2, 电位数: 2, 行数: 1, 每行位数: 2, 产品系列: ZFKDS(A) 10, 针距: 15 mm, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 6.5 mm, 每个电势的焊针数量: 4, 包装类型: 纸箱包装
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 76 A | 0.2 - 16 | ||