ZFKDS 1,5-5,08- 2 - PCB端子
1764202

产品线 COMBICON Terminals S
横截面 1.5 mm2
针距 5.08 mm
接线方式 回拉式弹簧连接
安装方式 波峰焊

印制电路板终端, 额定电流: 16 A, 额定电压(III/2): 400 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 2, 行数: 1, 每行位数: 2, 产品系列: ZFKDS(A) 1,5, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品


优势

接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
弯式连接可实现在PCB上多排布局
通过侧面的锁扣可以组合不同位数
两个焊接插针可降低焊接点上的机械应力