TDPT 4/ 2-SC-6,35-ZB - PCB端子
1017514

产品线 COMBICON Terminals L
横截面 4 mm2
针距 6.35 mm
接线方式 带压片的螺钉连接
螺钉头规格 开槽
安装方式 波峰焊

印制电路板终端, 额定电流: 41 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 额定横截面: 4 mm2, 电位数: 2, 行数: 1, 每行位数: 2, 产品系列: TDPT 4/..-SC, 针距: 6.35 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: Z型针脚W, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品



优势

直插式弹簧连接器和螺钉连接器尺寸和引脚位置完全相同,轻松适配
通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低