SPTAF 1/ 7-5,0-IL-EX
-
PCB端子
1071073
印制电路板终端, 额定电流: 16 A, 额定横截面: 1.5 mm2, 行数: 1, 每行位数: 7, 产品系列: SPTAF 1/..-IL-EX, 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.6 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 托盘
产品详情
产品类型 | 印制电路板终端 |
产品系列 | SPTAF 1/..-IL-EX |
产品线 | COMBICON Terminals S |
位数 | 7 |
针距 | 5 mm |
行数 | 1 |
针脚排列 | 直线排列 |
每个电位的焊针 | 2 |
特性 | |
额定电流IN | 16 A |
额定电压 UN | 137 V |
Ex认证 | |
标识 | 0344 II 2G Ex eb IIC T6...T1 Gb |
EU测试报告 | SEV 19 ATEX 0159 U |
IECEx认证 | IECEx SEV 19.0026U |
连接技术 | |
额定横截面 | 1.5 mm² |
导线连接 | |
连接方式 | 直插式弹簧连接 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² (当连接并调整1.5 mm²刚性导线时,可能影响接线端子的机械侧向力需由侧向支撑力抵消。) |
0.34 mm² ... 1.5 mm² (直插式连接) | |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 0.75 mm² (导线直插入接线口即可连接) |
0.5 mm² ... 0.75 mm² (直插式连接) | |
柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 0.75 mm² (导线直插入接线口即可连接) |
0.5 mm² ... 0.75 mm² (直插式连接) | |
剥线长度 | 8 mm |
安装类型 | 波峰焊 |
针脚排列 | 直线排列 |
材料数据 - 联系方法 | |
注意事项 | 符合WEEE/RoHS,根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须 |
接触件材料 | CU合金 |
表面特性 | 热浸镀锡 |
接线点金属表面(顶层) | 锡 (2 - 4 µm Sn) |
焊接区域金属表面(顶层) | 锡 (2 - 4 µm Sn) |
材料数据 - 壳体 | |
颜色 (外壳) | 绿色 (6021) |
绝缘材料 | PA |
绝缘材料组 | I |
CTI符合IEC 60112 | 600 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI | 850 |
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT | 775 |
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度 | 125 °C |
机械数据 – 致动元件 | |
颜色 (执行机构) | 橙色 (2003) |
绝缘材料 | PBT |
绝缘材料组 | IIIa |
CTI符合IEC 60112 | 275 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
应用说明 | 电缆绝缘层的最大外径≤ 3 mm |
防爆保护说明 | 可应要求提供一致性认证和EX认证 |
防爆保护说明 | 更多信息可在安装说明中查看。 |
尺寸图 |
|
针距 | 5 mm |
宽度 [w] | 35 mm |
高度[h] | 10.6 mm |
长度[l] | 11 mm |
高度 | 8 mm |
焊针长度[P] | 2.6 mm |
引脚尺寸 | 0.75 x 0.3 mm |
PCB设计 | |
孔径 | 1.1 mm |
导线损坏和松动测试 | |
规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
结果 | 已通过测试 |
重复连接和断开连接 | |
规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
结果 | 已通过测试 |
拉伸测试 | |
规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
导线横截面/导线类型/牵引力设定值/实际值 | 0.2 mm² / 刚性 / > 10 N |
0.25 mm² / 柔性 / > 10 N | |
1.5 mm² / 刚性 / > 40 N | |
1.5 mm² / 柔性 / > 40 N |
升温测试 | |
规格 | IEC 60947-7-4:2013-08 |
温度上升要求测试 | 环境温度与固定式连接器的温升之和不应超过温度上限。 |
瞬时冲击电流强度测试 | |
规格 | IEC 60947-7-4:2013-08 |
绝缘电阻 | |
规格 | IEC 60512-3-1:2002-02 |
绝缘电阻,相邻接线位 | > 5 MΩ |
振动测试 | |
规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
加速度 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
每轴的测试周期 | 2.5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
灼热线测试 | |
规格 | IEC 60695-2-10:2013-04 |
温度 | 850 °C |
暴露时间 | 5 s |
老化 | |
规格 | IEC 60947-7-4:2013-08 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -60 °C ... 100 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
相对湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
包装类型 | 托盘 |
订货号 | 1071073 |
包装单位 | 80 pc |
最小订货量 | 80 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | AALBGD |
产品关键代码 | AALBGD |
GTIN | 4063151101046 |
单件重量(含包装) | 4.19 g |
单件重量(不含包装) | 4.1 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
EF3.0 气候变化 | |
CO2e 千克 | 0.122千克二氧化碳当量 |
优势
节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
小型部件尺寸,适用于空间狭窄的应用场合
满足更严格的“Ex eb”保护安全要求(符合IEC 60079-7标准中有关潜在爆炸危险区域的要求)
使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试