SPTAF 1/11-3,5-LL - PCB端子
1864370

图形符号 产品线 COMBICON Terminals S
图形符号 横截面 1 mm2
图形符号 针距 3.5 mm
图形符号 接线方式 直插式弹簧连接
图形符号 安装方式 波峰焊

印制电路板终端, 额定电流: 13.5 A, 额定电压(III/2): 160 V, 额定横截面: 1 mm2, 电位数: 11, 行数: 1, 每行位数: 11, 产品系列: SPTAF 1/..-LL, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.6 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品



优势

节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
释放按钮用手指操作并可固定,操作起来十分方便
小型部件尺寸,适用于空间狭窄的应用场合
使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试