SPTA 16/ 3-15,0-ZB - PCB端子
1034123

图形符号 产品线 COMBICON Terminals XL
图形符号 横截面 16 mm2
图形符号 针距 15 mm
图形符号 接线方式 直插式弹簧连接
图形符号 安装方式 波峰焊

印制电路板终端, 额定电流: 76 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 额定横截面: 16 mm2, 电位数: 3, 行数: 1, 每行位数: 3, 产品系列: SPTA 16/, 针距: 15 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 60 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: Z型针脚W, 焊针[P]: 4.1 mm, 每个电势的焊针数量: 3, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品



优势

节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
采用了Z型焊针,符合非强制性认证600-V-UL
弯式连接可实现在PCB上多排布局