SPTA 1/ 5-3,5 BDWH:IP-FE - PCB端子
1502854

印制电路板终端, 额定电流: 9 A, 额定电压(III/2): 200 V, 额定横截面: 1 mm2, 行数: 1, 每行位数: 5, 产品系列: SPTA 1/, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 65 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品


优势

节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
弯式连接可实现在PCB上多排布局
使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试