VDE绘图认证
认证ID: 40046113| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 32 A | 0.2 - 4 | ||
cULus认证
认证ID: E60425-20061129| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 标准 | 300 V | 20 A | 24 - 12 | |
| F | ||||
| 仅USR应用 | 300 V | 20 A | 24 - 12 | |
| D | ||||
| 备选1 | 300 V | 10 A | 24 - 12 | |
印制电路板终端, 额定电流: 32 A, 额定电压(III/2): 400 V, 额定横截面: 4 mm2, 电位数: 6, 行数: 1, 每行位数: 6, 产品系列: SPT 2,5/..-H-THR, 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 黑色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.6 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 纸箱包装
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 32 A | 0.2 - 4 | ||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 标准 | 300 V | 20 A | 24 - 12 | |
| F | ||||
| 仅USR应用 | 300 V | 20 A | 24 - 12 | |
| D | ||||
| 备选1 | 300 V | 10 A | 24 - 12 | |