SPT-THR 1,5/ 8-V-5,0 P20 R88 - PCB端子
1823476

印制电路板终端, 额定电流: 17.5 A, 额定电压(III/2): 320 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 8, 行数: 1, 每行位数: 8, 产品系列: SPT 1,5/..-V-THR, 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 导线/PCB连接方向: 90 °, 颜色: 黑色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 宽88 mm的卷带包装

产品详情









适配产品



优势

节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
设计用于整合到SMT焊接过程中
从单一方向即可连接和断开导线,从而可将其整合到设备的正面
使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试
两个焊接插针可降低焊接点上的机械应力