SPT 5/ 4-H-7,5-ZB - PCB端子
1719215

印制电路板终端, 额定电流: 41 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 额定横截面: 6 mm2, 电位数: 4, 行数: 1, 每行位数: 4, 产品系列: SPT 5/..-H, 针距: 7.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: Z型针脚W, 焊针[P]: 4.6 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品



优势

节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
采用了Z型焊针,符合非强制性认证600-V-UL
从单一方向即可连接和断开导线,从而可将其整合到设备的正面