SPT 2,5/ 4-V-EX PROFINET 2 - PCB端子
1034460

产品线 COMBICON Terminals M
横截面 2.5 mm2
针距 5 mm
接线方式 直插式弹簧连接
安装方式 波峰焊

固定式连接器, 额定电流: 22 A, 额定横截面: 2.5 mm2, 电位数: 4, 行数: 1, 每行位数: 4, 产品系列: SPT 2,5/..-V-EX PROFINET, 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 90 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.5 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 纸箱包装。 固定式连接器符合2017年5月版的“PROFINET规范”的要求,适用于CAT5

产品详情









适配产品



优势

满足CAT5要求,符合EN 50173和ISO/IEC 11801